Gestione delle acque sotterranee

Misurazione della portata di condutture per acque sotterranee ad alta pressione

Image product application page on website

Gestione delle acque sotterranee nel settore minerario

La gestione delle acque sotterranee è di importanza fondamentale per il settore minerario. Spesso è richiesto un drenaggio ininterrotto per prevenire le inondazioni nelle operazioni sotterranee. L'acqua può essere utilizzata anche per la lavorazione e il raffreddamento, ma deve essere gestita con attenzione per evitare l'estrazione eccessiva o la contaminazione di fonti idriche locali. Inoltre, la pressione può facilmente raggiungere oltre 100 bar (1.500 psi) e queste condotte di grandi dimensioni (superiori a DN600) sono soggette a incrostazioni.
Per affrontare queste sfide, la misurazione della portata a ultrasuoni clamp-on è la conveniente soluzione alla quale i nostri partner si affidano ogni giorno in tutto il mondo.