Misurazione della portata di fluidi idraulici
Le apparecchiature per l'estrazione mineraria si basano sull'idraulica alimentata da una stazione centrale. Il fluido idraulico viene pompato all'apparecchiatura con una pressione fino a 400 bar attraversando una vasta rete di tubazioni. Le misure della portata sono essenziali per rilevare le perdite e ottimizzare l'efficienza delle pompe.