Misura di livello per frantumatori nella lavorazione dei minerali metalliferi

Misura con precisione i livelli in applicazioni di frantumazione in rapido movimento per ottimizzare la manutenzione e le operazioni del frantumatore.

Rosemount 5408 2555 Crushing Application Metals and Mining

Monitoraggio di livelli che mutano rapidamente con la tecnologia radar di livello non contattivo

La materia prima viene trasferita nel frantumatore per la triturazione iniziale e la riduzione delle fimensioni. I camion o i sistemi di trasporto adottati porteranno il materiale nel frantumatore dove viene triturato in pezzi più piccoli. Sotto il frantumatore può essere inserito un vaglio (grizzly) per selezionare le rocce in modo che i pezzi più piccoli passino e quelli più grandi vengano trattenuti per essere nuovamente frantumati. Sul vaglio deve essere lasciata una quantità minima di materiale che funga da cuscinetto, per proteggere il vaglio dall'impatto delle rocce più grandi. Quando viene portato al frantumatore, il materiale si sposta rapidamente lungo il processo di frantumazione.

Il livello cambia rapidamente e deve essere monitorato per determinare quando il materiale raggiunge un livello minimo, in modo da poter avviare il carico successivo. Il materiale è di forma irregolare e molto polveroso. La distanza complessiva può raggiungere i 30 m (98 ft).