Previeni l'interruzione della produzione grazie alla tecnologia a radar non contattivo
I materiali in ingresso, come il carbone e i minerali grezzi, vengono accumulati in grandi stack all'esterno. È essenziale avere a disposizione grandi quantità di materiale per la produzione, fino a diverse settimane di fornitura. Il modo in cui il materiale viene trasportato nell'area varia a seconda della miniera e può creare diversi problemi. Il materiale è spesso movimentato con sistemi di nastri trasportatori che lo convogliano in un'ampia area di stoccaggio. Il materiale può essere depositato direttamente sotto un sistema di impilatori fissi in un grande cumulo, oppure può essere sparso su un'area con un sistema di impilatori radiali.