Previeni le interruzioni di accatastamento con la tecnologia radar senza contatto
I sistemi di accatastamento radiale (rotativo) depositano il materiale mentre lo stacker si muove lentamente su un'area definita. Il materiale può essere conservato in cupole di stoccaggio o in contenitori aperti, che possono diventare molto polverosi.
Inoltre, l'attrezzatura e la potenziale posizione di montaggio di un dispositivo sono limitate e soggette a vibrazioni e sassi volanti. La combinazione del movimento dello stacker e dell'altezza crescente dei cumuli di roccia richiede una risposta rapida.
La misurazione del livello è necessaria per misurare i livelli superficiali e ottimizzare la reattività operativa.