Misurazione del livello per pozzetti di raccolta nell'industria mineraria​

Aumenta la produttività e riduci i costi grazie alla gestione dell'acqua intelligente

Level Measurement for Sump Pits in the Mining Industry​

Garantisci un monitoraggio affidabile per prevenire la tracimazione o il sovraccarico della pompa

Una gestione più intelligente dell'acqua nel settore minerario inizia con una visione olistica del modo in cui le tue attività utilizzano l'acqua, dall'approvvigionamento alla disidratazione, al riutilizzo e a tutto il resto. Con l'evoluzione delle normative, le miniere sono sottoposte a pressioni sempre maggiori in termini di controllo per l'uso delle risorse naturali e di preservazione del pianeta, garantendo al contempo la redditività. L'uso e il riutilizzo dell'acqua possono aiutare l'attività mineraria a ridurre l'impatto sul pianeta. ​

Il livello dell'acqua nei pozzetti di raccolta attorno a una raffineria deve essere monitorato in modo affidabile per evitare il riempimento eccessivo e il conseguente inquinamento o sovraccarico delle pompe. In passato, i vecchi sensori di livello a ultrasuoni non erano affidabili dopo i lavaggi, quando sostanze chimiche schiumogene entravano nei pozzetti. I modelli Rosemount 1208 sono superiori alle tecnologie a ultrasuoni, poiché non sono influenzati da schiuma, condensa o turbolenza. Inoltre, il Rosemount 1208 può essere abbinato al regolatore Rosemount 3490, che consente all'attività mineraria di conformarsi alle normative grazie all'accesso continuo a dati dettagliati da condividere con le autorità.