Misurazione del livello per i fornelli di gettito del minerale in ambito sotterraneo

Misura con precisione i livelli dei minerali per l'alimentazione di rocce sotterranee nella lavorazione dei minerali metallici

Level Measurement for Underground Mine Ore Passes

Previeni danni ai telai e interruzioni del processo nei fornelli di gettito

Il fornello di gettito per l'estrazione del minerale è un grande contenitore scavato nella roccia con una struttura in acciaio (grizzly) sul fondo per controllare l'alimentazione del minerale nei vagoni per il trasporto verso la superficie. Le pareti sono irregolari e la distanza complessiva dal telaio di alimentazione può essere di circa 68 m. Le sfide applicative includono l'importanza di conoscere la misurazione del livello man mano che scende nell'area vicina al telaio di alimentazione. Il livello non deve scendere sotto un livello minimo sopra il telaio, in modo da fungere da protezione contro la caduta di massi ed evitare danni al telaio. Inoltre, il minerale può essere di diverse qualità e dimensioni ed essere molto polveroso, rendendo difficile la misurazione del livello.