Misura di livello in stazioni di drenaggio dell'acqua nell'industria mineraria

Ottimizza la gestione delle acque e raggiungi i tuoi obiettivi di sicurezza e sostenibilità

Water Drainage Station Metals and Mining

Garantisci operazioni sostenibili con una strumentazione che non richiede manutenzione.

Le miniere devono gestire l'acqua con efficacia per garantire la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità dei propri siti. Dai processi di drenaggio, con cui si rimuove l'acqua non necessaria nell'area (drenaggio delle miniere, drenaggio di processo), ai processi di immissione dell'acqua, con cui l'acqua viene trasportata in miniera per essere utilizzata in applicazioni specifiche e con scopi diversi. ​

Il trasmettitore di livello e portata radar non contattivo Rosemount 1208 monitora i parametri della portata e del livello in modo affidabile e accurato in applicazioni di drenaggio dell'acqua e di presa d'acqua, come flussi in canale aperto, fiumi, dighe, stazioni di pompaggio, serbatoi di acqua di processo o bacini di ritenzione delle acque meteoriche. Il sensore è sommergibile ed è dotato di un design incapsulato per resistere alle condizioni esterne. Inoltre, il trasmettitore non richiede manutenzione e resiste a processi e condizioni ambientali quali condensa, pioggia o luce solare.