Monitoraggio continuo del livello con la tecnologia a radar non contattivo
La potassa di qualità standard viene trasferita nei magazzini o grandi silos a cupola presenti nel sito. La potassa standard è di forma e dimensioni più irregolari ed è disponibile in diversi gradi da stoccare separatamente. La potassa di grado standard viene conservata in grandi cupole che possono raggiungere i 50 m (165 ft) di diametro, rendendo molto difficile la misura di livello del contenuto della cupola. Questo influisce sulle capacità di gestione e controllo dell'inventario da parte dell'operatore.