Costi ridotti e maggiore efficienza nell'estrazione del rame grazie alla misurazione dei solidi netti

I misuratori di portata magnetici per liquidi con sospensioni solide Rosemount e i misuratori di densità a forche Micro Motion garantiscono risparmi ed eliminano i rischi del processo.

Reducing Costs and Improving Efficiencies in Copper Mining by Measuring Net Solids

Un'alternativa più accurata e sicura ai densitometri nucleonici

Quando si estrae rame dai minerali, le misurazioni relative ai frantumatori sono fondamentali per ridurre i costi della struttura e migliorare la loro efficienza netta. La misura dei solidi netti che fuoriescono dai frantumatori indica se nella fase successiva del processo è presente materia prima sufficiente per i prodotti chimici e garantisce che il rame possa essere estratto. I solidi netti vengono calcolati utilizzando una portata volumetrica e una misurazione della densità.  

Il misuratore di portata magnetico per liquidi con sospensioni solide Rosemount è la soluzione ideale per ottenere una misurazione accurata della portata nei processi aggressivi. Il Fork Density Meter di Micro Motion misura la concentrazione dei solidi nei liquidi con sospensioni solide e la combina con la misurazione della portata per calcolare la portata netta dei solidi. Questa combinazione di apparecchiature richiede poca manutenzione, non richiede alcuna formazione speciale o supervisione da parte delle autorità di controllo, è in grado di gestire la natura aggressiva dell'applicazione ed elimina i rischi ambientali e per la sicurezza dei dispositivi nucleonici.