Misurazione della portata di acqua di mare

Misurazione della portata nelle condutture di acqua di mare presso gli impianti di desalinizzazione

Image product application page on website

Controllo della portata nelle conduttura di acqua di mare

Molte operazioni minerarie, specialmente in aree con fonti di acqua dolce limitate, utilizzano l'acqua di mare come abbondante fonte di acqua. Tuttavia, l'acqua di mare è salata e non è direttamente utilizzabile per la maggior parte dei processi minerari. Per rendere l'acqua di mare utilizzabile per la lavorazione dei minerali, i macchinari di raffreddamento, la soppressione delle polveri e altre funzioni essenziali, le aziende di estrazione mineraria installano impianti di desalinizzazione. Il controllo di queste condutture è essenziale, ma tubi di grandi dimensioni, incrostazioni e corrosione costanti rendono impossibile l'utilizzo della maggior parte delle soluzioni di misura della portata, ma non l'impiego dei misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on a bassa manutenzione, progettati proprio per questo tipo di applicazioni.