Società americana del settore petrolio e gas automatizza un hub offshore con Smart Wireless di Emerson
RISULTATI
- Riduzione delle perdite di produzione
- Eliminazione degli spostamenti non necessari verso la piattaforma remota
- Reportistica più accurata
- Tempi di inattività ridotti al minimo durante la messa in opera
Nel complesso, abbiamo ridotto i costi e migliorato la sicurezza eliminando gli spostamenti non necessari verso piattaforme remote, migliorato la produzione rispondendo più rapidamente agli arresti della produzione ed eliminato gli errori di reporting.”
Tecnico dell'impianto
Società americana del settore petrolio e gas, offshore nel sud-est asiatico
Monitoraggio della pressione dell'intercapedine su 16 teste di pozzo.
Cliente
Società americana del settore petrolio e gas che opera offshore nel sud-est asiatico
Applicazione
Monitoraggio di una piattaforma di gas naturale senza personale
Problema
L'eccellenza operativa per questa società americana significa proteggere la sicurezza e la salute delle persone e dell'ambiente, nonché condurre le operazioni in modo affidabile ed efficiente, con l'obiettivo di ottenere prestazioni di altissima qualità.
Per progredire in questa direzione, il cliente desiderava modernizzare una piattaforma di testa pozzo vecchia di 30 anni offshore nel sud-est asiatico. L'obiettivo era eliminare gli spostamenti non necessari verso la piattaforma remota, automatizzare la documentazione dei dati di processo e ridurre le perdite di produzione. La piattaforma sta invecchiando e richiede un monitoraggio più attento per ottimizzare la produzione dei pozzi. La difficoltà per l'automazione completa consisteva nell'elevato numero di misure necessarie su una piattaforma offshore che era già satura, limitando sia lo spazio che la disponibilità di energia.
La piattaforma è un hub con 16 teste di pozzo attive e collettori di produzione da quattro piattaforme vicine, con apparecchiature di generazione di energia finalizzate a supportare le cinque piattaforme. In caso di problemi su una qualsiasi delle piattaforme, le perdite di produzione possono durare per giorni, in particolare durante la stagione dei monsoni, quando il maltempo rende le visite alla piattaforma troppo pericolose per i tecnici.
Il cliente desiderava sostituire i misuratori manuali con una rete automatizzata per la produzione totale, il monitoraggio e il controllo delle teste di pozzo, il monitoraggio e il controllo dei ricevitori (uno per ogni piattaforma) e il monitoraggio e il controllo degli skid per gas combustibile. Questa rete doveva quindi essere collegata a una piattaforma di elaborazione centrale che si trova a 20 km di distanza. Poiché è troppo costoso introdurre infrastrutture aggiuntive su una piattaforma offshore, questa società del settore petrolio e gas aveva bisogno di una soluzione affidabile, che potesse adattarsi alle limitazioni di una piattaforma offshore e che non superasse i limiti di potenza.
Soluzione
Durante il retrofit, il cliente ha implementato una combinazione di dispositivi cablati e WirelessHART® per ottimizzare il monitoraggio e il controllo della piattaforma, mantenendo al contempo la potenza limitata a quella fornita dall'ibrido di alimentazione esistente.
Gli strumenti wireless monitorano lo stato della testa di pozzo su tutti i 16 pozzi dell'hub, nonché la ricezione del gas per tutte e cinque le piattaforme, i collettori di produzione e lo skid per il combustibile. "La soluzione wireless di Emerson ci ha consentito di rispettare i limiti imposti da una piattaforma offshore", ha affermato il tecnico dell'impianto. "Riduce al minimo i requisiti di alimentazione e spazio e ci offre l'affidabilità di cui abbiamo bisogno per ottimizzare la produzione. Il basso consumo energetico del gateway (6 watt) ci ha aiutato a mantenere l'ibrido esistente senza modifiche".
Oltre 40 punti wireless sono stati integrati tramite il gateway Smart Wireless in un host SCADA tramite Modbus TCP/IP. L'implementazione includeva 24 trasmettitori di temperatura wireless Rosemount™ 648, di cui 16 includevano sensori a morsetto non intrusivi per monitorare la temperatura su ciascuna delle 16 teste di pozzo. I restanti otto trasmettitori monitorano i ricevitori e i collettori di produzione. Sono stati installati diciotto trasmettitori di pressione wireless Rosemount 3051S per monitorare le pressioni delle intercapedini su ciascuna delle 16 teste di pozzo, la pressione di ingresso dello skid per gas combustibile e la pressione differenziale dello skid per gas combustibile. "L'integrazione con SCADA tramite Modbus TCP è stata facile e veloce. Non è stata necessaria alcuna installazione di software aggiuntivo sul lato server", ha affermato il tecnico dell'impianto.
Il cliente ha ora completato con successo la transizione dell'hub a una piattaforma totalmente automatizzata gestita via radio. È possibile monitorare continuamente le temperature e le pressioni dell'intercapedine delle teste di pozzo per ottenere un'indicazione preventiva di problemi al fondo del pozzo, nonché verificare che le caratteristiche operative del contenimento del pozzo rientrino nei limiti di progettazione. La perfetta integrazione con l'host permette di inviare notifiche tempestive agli operatori, che possono intervenire quando necessario. Gli errori dovuti alla lettura e alla registrazione manuale dei misuratori sono stati eliminati e i dati wireless più ricchi e densi forniscono informazioni sul campo per ottimizzare la produzione. "Anche quando la piattaforma è bloccata, come accade durante la stagione dei monsoni, possiamo risolvere i problemi da remoto e ridurre la perdita di tempo di produzione", ha affermato il tecnico dell' impianto.
Sin dalla sua installazione, il monitoraggio remoto wireless ha sostituito le trasferte dei tecnici sulla piattaforma. Infatti, il monitoraggio wireless ha dimostrato che non sono stati necessari interventi, garantendo notevoli risparmi sui costi. La ricca intelligenza sul campo ha anche ridotto al minimo le perdite di produzione e la perfetta integrazione con l'host locale permette di ottenere report di produzione automatizzati privi di errori umani. "Nel complesso, abbiamo ridotto i costi e migliorato la sicurezza eliminando le trasferte non necessarie verso le piattaforme remote, migliorato la produzione rispondendo più rapidamente agli arresti della produzione ed eliminato gli errori di reporting", ha concluso il tecnico dell'impianto.