Background
PETROLIO & GAS | cassa studio​

Canadian Oil Company risparmia quasi 17.000 dollari all'anno con il trasmettitore di pressione a montaggio diretto

RISULTATI

  • Risparmio stimato di circa $500 per punto di misurazione
  • Risparmio di oltre $106 nei costi delle tubazioni dello strumento per trasmettitore di pressione
  • Risparmio sulla manodopera di oltre $364 per trasmettitore di pressione​
Fallback image
Altamente affidabile​

Iltrasmettitore di pressione Rosemount 4600è un trasmettitore compatto ad alta pressione che offre la migliore affidabilità della categoria. È disponibile con le approvazioni necessarie per essere installato in aree classificate.​

Cliente

Grande produttore di greggio da sabbie bituminose in Canada​

Applicazione

Linee idrauliche su attuatori per valvole di grandi dimensioni​

Problema

La prima fase del progetto Upgrader Expansion (UE1) ha incluso l'installazione di un terzo coker fluido, utilizzato per "crackare" le molecole di bitume in oli e gas più leggeri. Il progetto UE1 aumenterà la capacità della compagnia petrolifera di ulteriori 95.000 barili al giorno con un obiettivo di produzione totale di 360.000 barili al giorno per il 2005. ​

Quando l'azienda petrolifera ha iniziato a lavorare al progetto UE1 per la lavorazione del bitume, si è subito resa conto che avrebbe avuto bisogno di un trasmettitore compatto ad alta pressione per controllare la pressione di alimentazione sulle linee dell'attuatore idraulico. Le valvole di controllo a saracinesca scorrevole da 36" erano così grandi che non c'era spazio per il montaggio diretto di un trasmettitore di pressione tradizionale. I tipici trasduttori/trasmettitori di pressione compatti non offrivano né le certificazioni di sicurezza intrinseca né l'affidabilità necessarie per le aree classificate presenti in un impianto di lavorazione del bitume. ​

Poiché non c'era spazio intorno all'attuatore per il montaggio diretto di un trasmettitore di pressione tradizionale, ritenevano che l'unico modo per completare l'installazione fosse il montaggio remoto dei trasmettitori di pressione utilizzando tubazioni di impulso, staffe e altro hardware di montaggio.​

Fallback image
CONVENIENTE​

L'azienda petrolifera ha stimato di aver risparmiato quasi 500 dollari USA per punto di misurazione utilizzando ilRosemount 4600 Pressure Transmitterrispetto a un trasmettitore di pressione industriale tradizionale.

Soluzione

Il rappresentante di vendita Emerson locale  ha introdotto rapidamente il Rosemount 4600 Pressure Transmitter quando è venuto a conoscenza del problema del suo cliente. Non solo il Rosemount 4600 Pressure Transmitter ha consentito al cliente di utilizzare un metodo di installazione a montaggio diretto nella sua applicazione con spazi limitati, ma ha anche fornito le approvazioni necessarie per consentire un'installazione a sicurezza intrinseca senza costosi conduit. ​

La compagnia petrolifera canadese ha stimato di aver risparmiato circa 500 dollari USA per punto di misurazione utilizzando il Rosemount 4600 Pressure Transmitter rispetto a un trasmettitore di pressione industriale tradizionale.

  • Risparmio di oltre $106 nei costi delle tubazioni dello strumento per trasmettitore di pressione
  • Risparmio sulla manodopera di oltre $364 per trasmettitore di pressione

Ciò equivaleva a un risparmio totale sui costi di installazione di quasi 17.000 dollari per la loro azienda.