Misuratore di ripartizione del petrolio greggio

Misuratore di ripartizione per il trasferimento di petrolio greggio dal campo a una stazione di pompaggio

Crude oil allocation meter

Misurazione del trasferimento di petrolio greggio: campo petrolifero alla stazione di pompaggio

Dopo che il petrolio è stato prodotto e processato presso il giacimento petrolifero, il greggio viene trasferito alla stazione di pompaggio.
Se è necessario misurare il petrolio greggio nel punto di trasferimento, installare un sistema di misurazione della portata senza interferire con l'alimentazione è difficile. La tecnologia degli indicatori di portata deve essere in grado di funzionare in modo affidabile, anche in condizioni climatiche estremamente calde, essere facile da usare e dimostrare un'eccellente accuratezza. È inoltre essenziale che non vi sia nemmeno un'interruzione parziale del funzionamento del sistema, per consentire una fornitura continua di greggio sulla linea.