Maggiore sicurezza grazie alle funzionalità di diagnostica di processo intelligente
L'eliminazione della fiamma del bruciatore può essere causata da una serie di fonti diverse: danni alle punte del combustibile, blocco dell'aria o dell'alimentazione di combustibile, valvole di controllo o sistemi di controllo difettosi. Se si verifica un'interruzione della fiamma, può causare ambienti pericolosi non sicuri, arresti dell'unità non pianificati e ridurre la produttività. Per un funzionamento sicuro dei riscaldatori alimentati, è importante mantenere una combustione stabile.
Il Rosemount 3051S con diagnostica avanzata è in grado di monitorare il processo ad alta frequenza. Mediante il campionamento della pressione 22 volte al secondo, questa diagnostica di processo intelligente può avvisare i sistemi di controllo di condizioni di processo anomale. L'instabilità della fiamma è una di queste condizioni che può essere rilevata utilizzando questa funzione diagnostica. Se rilevato abbastanza presto, le cause principali dell'instabilità della fiamma possono essere corrette prima che si verifichi lo sfiato.