Ottenere una misurazione della portata accurata nei riscaldatori a coker
I riscaldatori a coker devono essere collegati a una funzione strumentata di sicurezza (SIF) per garantire che il riscaldatore sia spento in caso di un indicatore di flusso basso. Un falso positivo comune in questa applicazione si verifica in caso di accumuli e ostruzioni nelle prese d'impulso. Ciò fa sì che l'indicazione del flusso indichi erroneamente una condizione di flusso basso o assente, spegnendo il riscaldatore. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 elimina i falsi allarmi, rimuove le prese d'impulso con rischio di intasamento, riduce al minimo gli errori su scala e migliora la sicurezza e l'affidabilità dell'interblocco. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 è una soluzione economica per diametri dei tubi medio-grandi e applicazioni altamente viscose.