Misurazione della portata a pressione differenziale in applicazioni di iniezione di vapore

Misurazione della portata accurata in condizioni di processo estreme

Natural gas wellheads in a plowed cornfield.

Soluzioni di misura avanzate progettate per applicazioni complesse

L'iniezione di vapore nell'industria a monte del petrolio e del gas si è dimostrata un ambiente difficile per posizionare prodotti per le misurazioni della portata a causa di condizioni di processo estreme e di mancanza di alimentazione in campo. La soluzione di misuratore di portata 3051SFC Rosemount™ completamente integrata è in grado di misurare con precisione in applicazioni ad alta pressione e calore. Questa soluzione completa è dotata di un alimentatore wireless che elimina la necessità di cablaggio estensivo e consente una distribuzione flessibile in aree remote. Il trasmettitore 3051SFC Rosemount garantisce una misurazione della portata precisa e affidabile, migliorando l'efficienza complessiva del processo.