Misura accuratamente le portate istantanee in applicazioni su gas umido
Il rilevamento del flusso di gas bagnato è importante grazie al maggior uso della frattura idraulica, denominata anche fracking, per rilasciare i depositi di gas. I numerosi pozzetti creati con questo metodo di produzione di gas hanno favorito lo sviluppo di metodologie che compensano la presenza del fracking fluido e di altri liquidi che fuoriescono con il gas. Sebbene sia possibile utilizzare un separatore per rimuovere i liquidi dal gas, le dimensioni e il costo di queste apparecchiature ne impediscono l'utilizzo per scopi produttivi. Le piastre degli orifizi calibrati tradizionali hanno un'opzione per un foro di spurgo/sfiato che viene inserito nella piastra in corrispondenza della parete del tubo per far passare i liquidi. Se l'accumulo di liquido si raccoglie a una velocità superiore al passaggio del foro, il disco diventa una diga e il liquido raccolto cambia l'area del tubo, il che può influenzarne le prestazioni. La piastra dell'orifizio di conditioning Rosemount può evitare questo problema se il disco è orientato con un foro sul fondo del tubo. In questo orientamento, la raccolta dei liquidi risulta notevolmente ridotta.