Ridurre la manutenzione per migliorare l'efficienza operativa
Il sistema di misurazione di livello ERS™ (sensore elettronico remoto) 3051S Rosemount™ utilizza due trasmettitori 3051S Rosemount collegati tramite un cavo elettronico per i calcoli di pressione differenziale sincronizzata (DP), eliminando tubazioni capillari e primarie. In questo modo si riducono gli errori indotti dalla temperatura, si velocizzano i tempi di risposta e si migliora il controllo di processo. Semplifica l'installazione, non richiede tracciatura elettrica o isolamento termico, riducendo i costi e la manutenzione. Il sistema fornisce variabili chiave (Phigh, Plow e DP) per migliorare la sicurezza e il controllo del processo. Grazie all'utilizzo di un circuito HART® 4-20 mA a 2 fili, si integra facilmente nei sistemi. La versione 3051S TREX Rosemount utilizza due fluidi di riempimento per temperature ambiente ed elevate, eliminando la necessità della tracciatura elettrica e riducendo ulteriormente i costi di installazione e manutenzione.