Rilevamento delle fiamme nella raffinazione

Migliora il rilevamento degli incendi nelle raffinerie per contribuire a garantire la sicurezza delle persone ​

Flame Detection in Refining

Rilevamento rapido e affidabile della fiamma

All'interno di una raffineria sono presenti numerose aree pericolose, in quanto sono presenti gas combustibili e altri rischi per la sicurezza. Possono accumularsi concentrazioni esplosive di polvere di catalizzatore. La manipolazione di catalizzatori carbonizzati può provocare incendi se il solfuro di ferro prende fuoco spontaneamente. ​ Se nel processo di addolcimento entra troppo ossigeno, potrebbe verificarsi un incendio dovuto alla generazione di elettricità statica nel sedimentatore. Inoltre, qualsiasi perdita di gas combustibile può provocare incendi se è presente una fonte di accensione. Il rilevamento delle fiamme è fondamentale per proteggere il personale e prevenire conseguenze catastrofiche. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 garantiscono un rilevamento rapido e affidabile della fiamma anche su lunghe distanze e funzionano anche in condizioni ambientali difficili, come temperature estreme e venti forti.