Misurazione della portata per la produzione di alchilato

La maggiore affidabilità della misurazione della portata riduce punti di perdita e costi di manutenzione

Flow Measurement for Alkylyte Production

Aumenta l'efficienza riducendo i punti di perdita e gli arresti dell'impianto

Le unità di alchilazione nelle raffinerie producono alchilato, che viene mescolato con alcani a catena dritta per regolare il valore nominale in ottani della benzina. Con i metodi di misurazione della portata attuali possono verificarsi ostruzioni e intasamenti durante i processi di alchilazione a causa dei precipitati cristallini. Il design privo di guarnizione e interstizi del misuratore di portata Rosemount Vortex lo rende immune alle ostruzioni da precipitati. Eliminando le ostruzioni e gli intasamenti, si riducono o eliminano gli arresti degli impianti, i tempi di inattività e i costi di manutenzione.