Misurazione della portata per la produzione di petrolio e gas dai pozzi

Ottimizza la produzione di petrolio e gas in ambienti corrosivi grazie a un design Vortex affidabile

Taken with sony a7 II

Migliora il sollevamento del gas riducendo la manutenzione e le chiusure dei pozzi

Ottenere misurazioni accurate su un ampio intervallo di portata ad alte pressioni in un ambiente offshore corrosivo può rappresentare una sfida importante per l'ottimizzazione della produzione dei pozzi. ​ Questa rappresentava la sfida per un grande produttore di petrolio e gas in Thailandia che aveva pianificato di massimizzare la produzione da uno dei loro giacimenti maturi utilizzando il sollevamento di gas. Il produttore di petrolio e gas ha iniziato utilizzando misuratori di portata a turbina. Le parti mobili interne del misuratore di portata a turbina sono state danneggiate a causa delle lunghe ore di funzionamento continuo e dell'ambiente corrosivo offshore. Il cliente doveva conservare pezzi di ricambio dei rotori e delle pale dei misuratori a turbina. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Vortex si è rivelato una soluzione esente da manutenzione con vantaggi significativi. Di conseguenza, il produttore di petrolio e gas ha standardizzato i misuratori di portata Rosemount 8800 Vortex in tutte le sue operazioni di sollevamento a gas. La produzione è aumentata di 2 barili al giorno nel primo anno, con un conseguente risparmio significativo sui costi.