Misura del flusso affidabile per evitare falsi azionamenti del riscaldatore
Una misurazione della portata accurata e affidabile è importante nei riscaldatori ad azionamento multi-pass per evitare danni e per evitare falsi giri del riscaldatore. È importante sapere che la misurazione della portata di passaggio del riscaldatore è affidabile. A causa delle implicazioni di un'errata misurazione, queste misurazioni fanno generalmente parte di un circuito di sistema di sicurezza strumentato (SIS). In genere, i problemi associati alla tracciatura del vapore sono le linee primarie ostruite e congelate causando importanti problemi di manutenzione. I misuratori di portata Rosemount™ 8800 Quad Vortex possono essere installati in aree difficili da raggiungere con elettronica remota che consente un accesso e un controllo di processo più semplici. Con il corpo del misuratore senza guarnizioni, senza ostruzione estremamente affidabile e senza linee primarie, la manutenzione è notevolmente ridotta. Nel raro caso di sostituzione del sensore, il misuratore di portata Rosemount™ 8800 Quad Vortex ha un design unico del sensore che è isolato dal processo e consente la sostituzione senza interrompere le condizioni di funzionamento.