Fallback image
Rosemount™ 8800 Quad Vortex Flow Meter

Misuratore di portata Quad Vortex Rosemount™ 8800

The Rosemount 8800 Quad Vortex offers a redundant flow solution with two-out-of-three voting and a fourth transmitter for control.

Il Quad Vortex Rosemount 8800 offre la soluzione per la misura di portata definitiva per la protezione da interventi spuri utilizzando voting due su tre e include un quarto trasmettitore integrato per il controllo di processo. Il misuratore di portata Quad Vortex 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività.

Caratteristiche principali

  • Barre shedder doppie, sensori a quattro poli ed elementi di rilevamento, nonché la configurazione del trasmettitore a quattro poli, offrono la soluzione definitiva per la misurazione di portata ridondante
  • Certificato IEC 61508 per l'utilizzo in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 3 con voting 2oo3
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola Critical Process (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti gli accoppiamenti sensore/trasmettitore sono tarati in modo indipendente e ricevono un numero di taratura unico chiamato fattore K di riferimento

Domande frequenti

R: Si tratta di una soluzione completamente ridondante in un design compatto che elimina la necessità di misuratori di portata aggiuntivi e di un'ulteriore tubazione rettilinea, riducendo i costi d'installazione. Grazie all'assenza di linee di impulso e all'esclusivo design interamente saldato, i punti di perdita sono eliminati e le spese di esercizio diminuiscono in modo significativo. Il costo di un falso intervento può essere molto oneroso in termini di perdita di produzione e di riavvio del processo. Il Quad Vortex Rosemount offre un affidabile schema di votazione 2oo3, che mantiene il processo in funzione finché almeno due dei tre trasmettitori non rispondono simultaneamente a un intervento.

R: Il misuratore di portata Rosemount Quad Vortex di Emerson è certificato per funzioni strumentate di sicurezza (SIF) in grado di raggiungere SIL 3. È comunemente utilizzato nelle applicazioni del circuito del sistema di sicurezza strumentato (SIS), dove le apparecchiature devono soddisfare i più elevati standard di affidabilità, riducendo al minimo e/o eliminando gli arresti non programmati. Durante il processo decisionale relativo alla strumentazione, il documento dei requisiti indica tipicamente il livello SIL che il prodotto deve soddisfare. Il Rosemount Quad Vortex è stato progettato per soddisfare le specifiche di affidabilità e fornire una soluzione completamente ridondante per soddisfare i livelli di certificazione.

R: Il Rosemount Quad Vortex è installato in diversi settori industriali, come quello chimico, della raffinazione e dell'energia. Nella misurazione del vapore, dove la sicurezza è fondamentale ed è necessario un bilancio di massa ed energia affidabile, il Rosemount Quad Vortex viene utilizzato per la sua accuratezza e affidabilità. Il Rosemount Quad Vortex è stato installato in numerose applicazioni: unità di alchilazione idrofluorica, riscaldatori coker ritardati, flusso di acqua di alimentazione nelle centrali elettriche, reformer negli impianti chimici e altro ancora.

R: Per semplificare la risoluzione dei problemi, la diagnostica del dispositivo consente di verificare sul campo l'elettronica e il sensore del misuratore di portata senza arrestare il processo. Il generatore di segnali di portata incorporato direttamente nell'elettronica consente la verifica a distanza dell'elettronica. Il valore dell'intensità del segnale del sensore viene solitamente utilizzato per visualizzare il segnale di portata e fornire ulteriori informazioni sulle impostazioni del filtro e sullo stato del sensore.

R: Con un'installazione così semplice, che consiste nell'imbullonare, cablare e accendere, i tempi e i costi di installazione si riducono notevolmente. Poiché non ci sono parti in movimento, non è necessaria la calibrazione sul campo e non è necessaria la manutenzione, questa soluzione consente di risparmiare tempo e denaro.