Miglioramento dell'affidabilità del punto di misurazione nella produzione dei dati
I pozzetti di produzione possono confluire in un separatore di produzione o di prova per separare il gas dai liquidi. I liquidi quindi fuoriescono dal separatore dove le portate possono essere tradizionalmente misurate da contatori a turbina. A causa dei detriti nelle linee di flusso, i misuratori meccanici richiedono un'ampia manutenzione per sostituire o pulire le lame rotanti. In caso di guasto dei misuratori, le portate di produzione di liquidi non vengono misurate e devono essere desunte. Questo comporta volumi giornalieri ignoti fino al successivo test programmato per i pozzi e può diventare un problema molto costoso. Per aumentare la disponibilità di produzione e ridurre il tempo dedicato dal personale nelle linee di produzione, il modello Rosemount™ 8800, senza parti in movimento, senza sostituzioni di routine e senza necessità di pulizia, fornisce una facile sostituzione alla maggior parte dei misuratori della turbina. Le operazioni sul campo dedicano meno tempo alla manutenzione dei misuratori meccanici e, di conseguenza, possono riallocare il loro tempo per aumentare la produzione.