Misurazione della portata in applicazioni di diesel rinnovabile (diesel verde)

Migliorare il punto critico di rilevamento aumentando la sicurezza dell'utente e riducendo la manutenzione.

Aerial view of refinery plant,Industry Petrochemical at twilight

Rilevamento affidabile per soddisfare i requisiti di sicurezza

Il diesel rinnovabile (diesel verde) è un biocarburante chimicamente equivalente al gasolio petrolifero prodotto da una fonte di biomassa. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex può essere utilizzato per una misurazione di olio di riciclo e gas di trattamento che consiste in gas di riciclo miscelato con idrogeno nuovo. Un problema tipico per l'applicazione è non ottenere una conversione completa a diesel rinnovabile; il processo chimico di diesel rinnovabile può portare a risultati variabili. Ciò richiede spesso il controllo del bilancio di idrogeno della raffineria, rendendolo una misurazione estremamente critica.

Inoltre, l'accumulo di contaminanti elimina l'opzione di linee primarie che possono ostruirsi con conseguente manutenzione frequente. La criticità e le preoccupazioni relative alla sicurezza all'interno di questa applicazione richiedono una soluzione affidabile. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex soddisfa i requisiti di sicurezza, riduce al minimo i punti di perdita grazie a un design senza ostruzione per una maggiore affidabilità e fornisce una misura di portata ridondante.