Misurazione e calcolo della portata in volume standard di gas presso una stazione di compressione
Il trasporto di gas comporta il passaggio dai siti di produzione alla zona di consumo, fino ad alimentare il gas nelle reti di distribuzione di tale zona. La rete di trasporto del gas si può paragonare a un'autostrada, poiché è caratterizzata da grandi assi, mentre le reti di distribuzione sono costituite da assi più brevi che instradano il gas direttamente verso il consumatore. A livello nazionale, le condutture su lunghe distanze della rete di trasporto del gas collegano in modo efficiente le caverne di stoccaggio o le falde acquifere con le reti di distribuzione. Un requisito chiave per il corretto funzionamento dell'infrastruttura sono le informazioni affidabili sui volumi di gas che passano da una regione all'altra o da un'azienda all'altra.
Il sistema di misurazione a ultrasuoni non intrusivo rileva accuratamente la portata in volume standard e incorpora la funzionalità DGM (Dynamic Gas Meter) per il fattore di compressibilità diretta, il calcolo di densità e peso molare, senza la necessità di strumentazioni aggiuntive.