Controllo della temperatura migliorato nella tecnologia di assorbimento del solvente per la produzione di idrogeno blu

Aumenta i punti di misurazione e controllo della temperatura senza interrompere la produzione del processo.

Improved Temperature Control in Solvent Absorption Technology for Blue Hydrogen Production

Risparmia sui costi di installazione e migliora l'efficienza della cattura del carbonio

L'elevato consumo energetico rappresenta una delle principali sfide dei metodi di cattura del carbonio mediante assorbimento di solventi, con un impatto sui requisiti di efficienza per una produzione sostenibile di idrogeno blu. Per decarbonizzare efficacemente l'idrogeno nella sezione di cattura del carbonio dell'impianto, utilizzando l'assorbimento del solvente o il trattamento con ammina, è necessario valutare i limiti di temperatura nello scambiatore magro/ricco per migliorare l'efficienza energetica con il carico totale del reboiler. La tecnologia Rosemount™ X-well™ di Emerson, abbinata al trasmettitore di temperatura wireless Rosemount 648, offre punti di misurazione della temperatura facili da aggiungere per ottenere informazioni sul processo, in modo che il consumo energetico per l'attività di raffreddamento possa essere regolato con la migliore precisione e stabilità wireless della categoria per l'automazione dei processi.