Migliorare l'accuratezza della misurazione dell'acqua nei separatori di petrolio e gas

Visibilità sul carryover di petrolio e sulle mutevoli condizioni del separatore prima che i problemi si diffondano a valle

A cluster of oil and gas separator units, key components in refining, extracting, and processing resources in the energy industry.

Rilevare prima il carryover di petrolio nei sistemi di separazione

I separatori di petrolio e gas sono progettati per separare in modo efficiente olio, acqua e gas, ma il cambiamento delle condizioni di processo può ridurre l'efficienza della separazione senza evidenti segnali di allarme. Molti operatori si affidano al campionamento periodico e all'esperienza di processo per identificare potenziali problemi, che possono ritardare la consapevolezza del carryover di petrolio, aumentare i costi operativi e influire sulle prestazioni delle apparecchiature a valle.

I misuratori di portata magnetici Rosemount con Smart Fluid Diagnostics offrono maggiore visibilità sulle prestazioni del separatore, aiutando gli operatori a identificare le variazioni nella composizione del fluido in tempo reale. Queste informazioni aggiuntive possono rivelare la presenza di petrolio nei flussi di uscita dell'acqua, aiutando i team a rilevare le anomalie del processo in anticipo e a rispondere prima che i problemi si aggravino. Inoltre, i misuratori di portata magnetici Rosemount offrono la configurazione di installazione Short Run che mantiene le prestazioni di misura riducendo al contempo i requisiti di tubazioni su tratti rettilinei. Il risultato è una misurazione dell'acqua più affidabile, un'identificazione più rapida delle inefficienze del separatore e una maggiore fiducia nelle decisioni di processo senza aggiungere complessità alle operazioni del separatore.