Sistemi di monitoraggio della tenuta

Rilevamento delle perdite tramite portata differenziale in linee di idrocarburi

Leak detection system

Rilevamento perdite: sicurezza delle condutture di idrocarburi

Il trasporto sicuro di idrocarburi liquidi evidenzia le priorità ambientali e di sicurezza. Le condutture e le strutture necessarie per il loro funzionamento (stazioni di pompaggio e parchi serbatoi) sono soggette a piani di manutenzione e ispezione che garantiscono, da un lato, l'affidabilità e la sicurezza dei processi e, dall'altro, l'integrità delle strutture per la loro intera durata. Per monitorare continuamente le condutture sono necessari sistemi avanzati di rilevamento delle perdite. Misurare accuratamente la portata è fondamentale, considerando densità e temperatura per il bilanciamento della massa. E il trasferimento affodabile dei dati è necessario per garantire l'integrità delle tubazioni e la protezione dell'ambiente