Misura del livello di sabbia e sedimenti assestati in un serbatoio separatore

Soluzioni di misura di livello per il settore petrolifero e del gas

Level Measurement of Settled Sand and Sediment in a Separator Vessel

Misura di livello puntuale affidabile dei sedimenti nei serbatoi separatori

Nel processo di estrazione di gas di scisto, i separatori vengono utilizzati per disincrostare la miscela di petrolio, gas e acqua. Il livello di sabbia nel separatore deve essere monitorato attentamente per garantire che non comporti l'abrasione della pompa a causa della sabbia aspirata nelle linee e nelle pompe.

 

Il contenuto del separatore può comprendere solidi e liquidi. Quando uno strato di sabbia e sedimenti si accumula sul fondo del serbatoio, è necessario un allarme per avvisare gli operatori del raggiungimento del livello critico. Questo consente di programmare in modo proattivo la pulizia, prima che i sedimenti vengano convogliati nelle linee causando potenziali danni alle pompe, costosi danni e l'arresto del processo.

 

Il rilevatore di livello Rosemount 2140 è dotato di una funzione di rilevamento dei sedimenti e si può installare per il monitoraggio dell'accumulo di solidi.