Misura e misura fiscale del gas naturale liquefatto (GNL)

La tecnologia Micro Motion™ a effetto Coriolis è una soluzione eccellente per la misura del gas naturale liquefatto

Metering and Custody Transfer of Liquefied Natural Gas (LNG)

La misurazione diretta della massa garantisce misure fiscali estremamente accurate

Il gas naturale liquefatto (GNL) è un gas naturale raffreddato fino a raggiungere lo stato liquido per facilitare e rendere più sicuro lo stoccaggio o il trasporto. Veicoli e navi che utilizzano GNL come combustibile devono misurare e segnalare la quantità di combustibile acquistato. Mentre altri metodi utilizzano misure statiche per determinare la portata, i misuratori a effetto Coriolis forniscono una misurazione della massa diretta che garantisce un processo di misura fiscale estremamente accurato, poiché misura la portata in modo dinamico. Un misuratore a effetto Coriolis elimina i ritardi e i costi associati alle misure statiche, poiché la portata viene misurata in modo costante durante il trasferimento. Inoltre, quando si utilizzano misuratori di portata è possibile eseguire più consegne simultanee dentro e fuori dallo stesso serbatoio di stoccaggio. I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE™ sono utilizzati con successo per liquidi criogenici e GNL da oltre 20 anni e sono dotati di certificazioni e approvazioni ufficiali per la misura fiscale di liquidi criogenici.