Monitoraggio del metano nelle raffinerie di petrolio e gas

I misuratori Micro MotionTM a effetto Coriolis sono un'ottima risorsa per il monitoraggio e la segnalazione delle emissioni di metano

Methane Monitoring in Oil and Gas Refineries

Il monitoraggio del metano contribuisce a ridurre in generale i gas a effetto serra (GHG)

La riduzione dei gas a effetto serra (GHG) è più importante che mai ora che i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Le raffinerie di tutto il mondo hanno ora l'onere di monitorare i gas a effetto serra e, più specificamente, il metano. Il misuratore Micro MotionTM Serie F combinato con un trasmettitore 5700 fornisce le misure necessarie per monitorare e segnalare le emissioni di metano di una raffineria. Questi dati di misura si possono utilizzare per riferire informazioni a un ente governativo e fornire la quantità di metano su base massica che viene emessa in atmosfera. I misuratori Micro Motion a effetto Coriolis sono stati utilizzati con successo in un'ampia gamma di applicazioni di misura di gas, incluso il monitoraggio delle emissioni di metano.