Misurazione della pressione nella tubazione dell'idrogeno

Rilevamenti accurati e affidabili nelle tubazioni dell'idrogeno con soluzioni progettate per condizioni di produzione difficili.

Pressure Measurement in the Hydrogen Pipeline

Soluzioni di misurazione della pressione senza pari

LL'interesse globale per l'idrogeno come soluzione energetica praticabile implica che gli operatori dovrebbero prevedere una maggiore domanda di prodotto. Tuttavia, una maggiore domanda di prodotti comporta una maggiore richiesta di sistemi di produzione. Gli operatori necessitano di soluzioni di misurazione della pressione in grado di resistere a condizioni di produzione estremamente difficili. Emerson offre soluzioni di prodotto adatte anche per gli ambienti più difficili, come il trasmettitore Rosemount 3051S High Static DP, che presenta un design SuperModule™ compatto e fornisce misurazioni di temperatura e pressione differenziale, il che lo rende una soluzione senza pari.