Ottimizzazione della produzione con indicatori di portata multifase

Dati in tempo reale che supportano le funzionalità di ottimizzazione della produzione degli indicatori di portata multifase Roxar 2600

Production Optimization with Multiphase Flow Meters

La potenza dei dati ad alta risoluzione in tempo reale a portata di mano

Trovare come massimizzare la produzione dal pozzo può essere complesso, con molti fattori da considerare. I separatori creano un ritardo nei dati e facilitano la dinamica del flusso. I dati in tempo reale ad alta risoluzione disponibili sull'indicatore di portata multifase Roxar 2600 sono in grado di fornire le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui dati. Quando vengono apportate modifiche alle impostazioni di soffocamento o alle impostazioni di ripristino assistito, è possibile vedere immediatamente l'impatto che ciò ha sulle portate, in tempo reale, aiutando a massimizzare la produzione in tutta sicurezza.

Video in evidenza

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Blog