Migliore qualità del prodotto e maggiore sicurezza in raffineria grazie alla tecnologia dei sensori Saturn™ ad accuratezza elevata
RISULTATI
- Maggiore sicurezza della raffineria
- Riduzione delle interruzioni della produzione
- Qualità della produzione migliorata
Cliente
Importante raffineria del sudest asiatico
Applicazione
Controllo della pressione di tiraggio del riscaldatore a fiamma
L'accuratezza e la stabilità del trasmettitore Rosemount 3051S ha aiutato questa raffineria a ridurre la variabilità del processo di preriscaldamento del greggio, a migliorare la stabilità della fiamma e a ridurre la percentuale di coking nei tubi del riscaldatore.
Il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S era la soluzione ideale per aiutare questo cliente a migliorare la sicurezza e la qualità del prodotto.
Problema
Questa raffineria aveva problemi a controllare la pressione di tiraggio del riscaldatore a fiamma in un campo di taratura ristretto. Questo causava un'eccessiva variabilità del processo e anomalie nel funzionamento del riscaldatore. È necessario un controllo rigoroso della pressione di tiraggio per garantire un riscaldamento uniforme ed evitare condizioni di spegnimento della fiamma in questo preriscaldatore di greggio. Il cliente voleva correggere questi problemi nella nuova raffineria in costruzione. Il funzionamento stabile ed efficiente di questo riscaldatore di processo ad azionamento diretto richiede una misurazione e un controllo accurati della pressione di tiraggio.
Il trasmettitore di pressione del campo di tiraggio nella raffineria esistente era abbastanza impreciso e instabile alle basse pressioni. L'output non accurato del trasmettitore causava una fluttuazione eccessiva della pressione di tiraggio e la conseguente variabilità del processo.
Il controllo inaffidabile e instabile della pressione del tiraggio ha comportato impatti negativi per l'azienda in relazione al funzionamento del riscaldatore a fiamma. In primo luogo, ha causato instabilità della fiamma con un alto rischio di spegnimento della stessa, che rappresenta un rischio per la sicurezza. In secondo luogo, ha causato un'accelerazione del coking dei tubi del riscaldatore, con conseguenti:
- Scarsa qualità dei prodotti di diesel, cherosene e nafta
- Interruzioni dell'operatività per la pulizia dei tubi del riscaldatore, che hanno influito sulla disponibilità e sul rendimento dell'impianto.
Soluzione
Il cliente ha risolto questo problema nella sua nuova raffineria installando il trasmettitore di pressione del campo di tiraggio Rosemount 3051S, particolarmente adatto per la misurazione della pressione di tiraggio dei riscaldatori.
Il trasmettitore di pressione del campo di tiraggio Rosemount 3051S è accurato e stabile anche in presenza di campi di pressione bassi, tipici delle pressioni di tiraggio dei riscaldatori. La tecnologia dei sensori Saturn™ usata nel trasmettitore di pressione Rosemount 3051S incorpora un sensore secondario per ottimizzare le prestazioni ed espandere le capacità diagnostiche.
La precisione e la stabilità del trasmettitore di pressione Rosemount 3051S ha aiutato la raffineria a ottenere un rigoroso controllo della pressione di tiraggio. Questo ha significativamente migliorato la stabilità della fiamma, ridotto il rischio di spegnimento della fiamma e potenziato la sicurezza della raffineria. La riduzione della variabilità del processo ha migliorato l'uniformità dell'apporto di calore, il che ha ottimizzato la qualità del prodotto e ridotto la velocità di coking e le interruzioni dell'operatività. Ciò ha comportato una maggiore disponibilità e produttività dell'impianto.