Background
Petrolio e gas

La tecnologia Rosemount™ X-well™ riduce i rischi di danni o guasti alla linea nel sistema di sicurezza della pressione

RISULTATI

  • Maggiore sicurezza del sistema grazie alla prevenzione dell'accumulo di idrati con conseguenti rotture della linea o della valvola
  • Eliminazione dei tempi di fermo grazie alla misura della temperatura non intrusiva
  • Centinaia di migliaia di dollari risparmiati grazie alla prevenzione di futuri danni al sistema

Cliente

Importante operatore FPSO

Applicazione

FPSO che utilizza l'iniezione di CO2 sulle linee per aumentare la produzione sulle teste di pozzo. Le valvole di sicurezza della pressione (PSV) sono necessarie per un funzionamento sicuro e consentono al gas di fluire verso una torcia quando la pressione supera una determinata soglia.

Fallback image
Ottimizza i tempi di attività

La tecnologia Rosemount X-well può essere installata senza interrompere il processo, risparmiando migliaia di dollari in tempi di fermo e perdite di produzione.

Problema

Un importante operatore di FPSO desiderava prevenire l'accumulo di idrati sulle linee di rilascio di sicurezza della pressione utilizzate sul proprio sistema di iniezione di anidride carbonica. Il sistema è dotato di PSV per consentire al gas di bruciare quando la pressione nella linea supera una certa soglia. In un ambiente ad alta pressione e bassa temperatura, acqua, gas naturale e anidride carbonica formano idrati che impediscono il flusso di gas durante i rilasci di pressione di emergenza.

Senza la misura della temperatura non era possibile monitorare i PSV per la formazione di idrati. Il continuo accumulo di idrati impediva al flusso di gas di raggiungere i livelli previsti. La limitazione della portata ha infine causato una rottura nella linea di rilascio della pressione, che ha richiesto l'arresto immediato per le riparazioni. Per questo cliente, il costo stimato dello spegnimento ammontava a $ 600.000 in mancati costi di produzione e per la riparazione. A causa della posizione della misura e delle portate, si è deciso di non installare un pozzetto termometrico e un sensore tradizionali. Le elevate velocità di flusso erano troppo difficili da progettare per un pozzetto termometrico convenzionale e avrebbero richiesto modifiche alle tubazioni esistenti costose e dispendiose in termini di tempo.

Soluzione

Grazie al supporto di Emerson, il cliente ha identificato 61 punti di misura della temperatura che necessitavano di monitoraggio. Per risolvere il loro problema è stata commissionata la tecnologia Rosemount X-well di Emerson con trasmettitori di temperatura Rosemount 648. I trasmettitori di temperatura sono stati posizionati a valle dei PSV per monitorare le temperature che indicano l'accumulo di idrati. Grazie al monitoraggio di queste condizioni, il cliente è stato in grado di intervenire sull'accumulo prima che causasse ulteriori rotture, eliminando futuri arresti di emergenza.

Questa manutenzione preventiva ha fatto risparmiare al cliente centinaia di migliaia di dollari in perdite di produzione e riparazioni future e ha garantito la sicurezza degli operatori che utilizzano il sistema. Grazie alla tecnologia Rosemount X-well, il cliente è stato in grado di implementare questi nuovi punti di temperatura senza eseguire calcoli della frequenza di risonanza o apportare costose modifiche alle tubazioni esistenti. L'utilizzo del protocollo di comunicazione WirelessHART® del trasmettitore di temperatura Rosemount 648 consente al cliente di integrare i nuovi punti di temperatura nel sistema di controllo per un facile monitoraggio con il gateway wireless Emerson 1410 esistente.