Valero Energy Corporation migliora il controllo dei batch e riduce i costi di manutenzione con l'espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S
RISULTATI
- Riduzione del 53% della variazione/rumore a livello di processo
- Eseguito a –26 °F (–32 °C)
Il motivo principale per cui ci piace l'espansore del campo termico è che elimina la manutenzione ed è compatibile con le estreme temperature di processo e ambiente presenti nella nostra applicazione.
Responsabile della strumentazione - Group Technique
Valero Energy Corporation
(Da sinistra a destra) Espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S installato nel sistema a dislocatore meccanico e precedente posizione del trasmettitore.
Cliente
Valero Energy Corporation
Applicazione
Misura del livello in una colonna di strippaggio con un'iniezione di vapore vicino alla parte inferiore
Applicazione n. 1: sistema a dislocatore meccanico
- Colonna di strippaggio
- Gasolio leggero (LGO)
- Temperatura di processo >300 °C, temperatura ambiente -40 °C
- Pressione di processo 30 psi
- Uscita del dispositivo utilizzata per azionare la pompa di alimentazione per controllare il livello
- Agitazione causata dall'iniezione di vapore sul fondo del serbatoio
Applicazione n. 2: installazione precedente del trasmettitore
- Colonna di strippaggio
- Gasolio pesante
- Temperatura di processo >300 °C, temperatura ambiente -40 °C
- Pressione di processo 30 psi
- Agitazione causata dall'iniezione di vapore
Problema
Valero aveva due applicazioni uniche con frequenti guasti dei dispositivi e manutenzione regolare, che li hanno spinti a cercare nuove soluzioni. I loro processi utilizzavano il tracciamento elettrico e le tubazioni a impulsi per mantenere l'olio a una temperatura sufficientemente alta da impedire ai liquidi di gelificare. L'installazione precedente utilizzava anche un trasmettitore di pressione collegato a tubazioni a impulsi riempite di glicole, poiché il trasmettitore non era in grado di gestire il calore del processo.
Non era disponibile alcuna soluzione collaudata per soddisfare la temperatura di processo elevata e la temperatura ambiente fredda.
Applicazione n. 1: sistema a dislocatore meccanico
Con il sistema di dislocatore meccanico originariamente installato, c'erano ingenti problemi di manutenzione e variazioni nelle misure. I componenti meccanici interni del sistema si guastavano frequentemente ed era necessaria una gru per rimuovere il dispositivo per la manutenzione. Questo richiedeva circa 28 ore-uomo per essere completato. Il sistema a dislocatore meccanico originale presentava anche un'elevata deviazione standard causata dall'agitazione del processo dovuta all'iniezione di vapore nella colonna di strippaggio. Ciò ha comportato un aumento non necessario dell'azionamento delle valvole di controllo del livello.
Applicazione n. 2: installazione precedente del trasmettitore
Il design originale dell'unità della concorrenza non soddisfaceva i requisiti dell'applicazione, il che comportava la deriva del dispositivo e frequenti manutenzioni programmate e non programmate. È stato installato un sistema intermedio verticale a glicole per eliminare la deriva del dispositivo, ma il fluido vaporizzava e richiedeva manutenzione ogni tre mesi. Tuttavia, si sono verificati casi di emergenza in cui era necessaria la manutenzione e che richiedevano da due a quattro ore-uomo per essere eseguite durante la settimana, oltre alle pratiche burocratiche. Inoltre, erano necessarie teleconferenze settimanali per gli aggiornamenti sullo stato e sul programma di manutenzione.
Soluzione
Applicazione n. 1: soluzione
UnA espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S è stato installato nel gennaio 2014 con una connessione dello strumento a tenuta remota filettata specificata dal cliente. I fluidi di riempimento primario e secondario erano rispettivamente silicone 705 (370 °C) e silicone 200 (-45 °C). La soluzione Emerson ha garantito una facile installazione senza gru e un funzionamento affidabile tutto l'anno senza manutenzione. L' espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S ha inoltre mostrato una diminuzione del 53% della variazione/rumore del livello di processo, che ha comportato un meno azionamenti delle valvole di livello del processo. Inoltre, il 22 gennaio 2014 la soluzione Emerson ha funzionato come previsto a una temperatura ambiente quasi record di -26 °F (-32 °C), garantendo un funzionamento senza preoccupazioni nelle condizioni peggiori.
Applicazione n. 2: soluzione
L' espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S è stato installato accanto all'unità concorrente per il confronto e il funzionamento è iniziato nel maggio del 2014. La soluzione di Emerson non aveva una colonna di glicole ed era completamente isolata con bracci bagnati con tracciamento elettrico (non necessari, il sistema avrebbe potuto essere montato direttamente). Inoltre, l'espansore del campo di lavoro termico ha soddisfatto i requisiti di temperatura di processo estremamente calda e di temperatura ambiente estremamente fredda. A partire dal 2017, il sistema dell'espansore del campo di lavoro termico non ha richiesto alcuna manutenzione, non ha presentato alcuna deriva a lungo termine e ha offerto tranquillità per un funzionamento affidabile durante l'inverno.
La raffineria di Valero aveva problemi con due installazioni con condizioni di processo calde e condizioni ambientali fredde.
- Applicazione n. 1: il vecchio dispositivo necessitava di sostituzione a causa di guasti meccanici e riparazioni frequenti.
- Applicazione n. 2: manutenzione frequente richiesta; il dispositivo non soddisfaceva le specifiche del cliente.
L' espansore del campo di lavoro termico Rosemount™ 3051S è stato installato in entrambe le applicazioni, con conseguente miglioramento delle prestazioni, nessuna manutenzione e meno azionamenti delle valvole. Valero ha ottenuto la tranquillità di sapere che il dispositivo funzionerà nelle condizioni peggiori, mantenendo caldo il fluido di processo.