Conformità alle normative con una soluzione alternativa al bagno d'acqua certificata
I produttori di aerosol si affidano tradizionalmente ai test delle perdite a bagno d'acqua per verificare l'integrità della tenuta dei prodotti per aerosol. Tuttavia, questo metodo è stato messo alla prova dall'aumento delle velocità delle linee di produzione. Studi di settore dimostrano che l'ispezione manuale non è efficace per rilevare piccole perdite in linee che funzionano a una velocità superiore alle 60 bombolette al minuto, con conseguenti rischi per la sicurezza e la conformità normativa.
È necessario un metodo di test di tenuta affidabile che fornisca una garanzia di ispezione del prodotto completa. Il Rosemount CT2211 Aerosol Microleak Detection System è un sistema di rilevazione delle perdite in linea automatizzato che utilizza la tecnologia laser a cascata quantistica ad alta risoluzione per rilevare un'ampia gamma di propellenti e rifiutare le singole bombolette di aerosol che perdono in tempo reale, senza arrestarsi o interrompere la linea di produzione. Offrendo la massima velocità di funzionamento e accuratezza di rilevamento oggi sul mercato, il Rosemount CT2211 è in grado di rilevare fino a 600 lattine al minuto e individuare gas in traccia e perdite di piccole dimensioni (2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C).