Soluzioni di misurazione avanzate per il flusso di olio a turbina ad alta viscosità
L'olio delle turbine nelle centrali idroelettriche gioca un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento e la longevità di questi impianti che generano meraviglie. È fondamentale in una centrale elettrica misurare l'olio delle turbine ad alta viscosità senza creare una caduta di pressione significativa. Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195, caratterizzato da raccordi di connessione NPT, è dotato di una bobina per tubo a cuneo drop-in per un'installazione semplice, che richiede solo due collegamenti flangiati ed è dotato di un tubo di impulso integrale. Il design a cuneo aiuta a gestire viscosità più elevate rispetto ai misuratori di portata tradizionali.