Misurazione della portata a pressione differenziale nel vapore

Ridurre i costi operativi e i tempi di ciclo del progetto nel rilevamento della portata di vapore

A coal power plant sits at the river's edge at dusk.  Lights from the buildings and streets glow, and a reflection of the whole scene can be seen on the water of the calm river below.

Misurare con precisione le applicazioni di portata su vapore

Il misuratore di portata Annubar Rosemount 3051SFA è progettato con calcoli di portata incorporati per portata in massa completamente compensata ed è conforme agli standard nazionali di rilevamento calorifico del vapore. Lo strumento misura pressione differenziale, pressione statica e temperatura del processo in un singolo dispositivo, calcolando dinamicamente la portata massica 22 volte al secondo all'interno del trasmettitore.

Inoltre, il Rosemount 3051SFA elimina le linee primarie, semplificando così l'installazione e riducendo i potenziali punti di perdita. I misuratori di portata Annubar Rosemount misurano variabili multiple e sono progettati con un pozzetto termometrico integrato per la misura della temperatura. Il sensore a T brevettato è in grado di eseguire misurazioni mediante penetrazione in un punto singolo del tubo, mantenendo al contempo un profilo ridotto nel tubo per limitare la perdita di pressione permanente e aumentare il risparmio energetico.