Rilevamento di fiamma rapido e affidabile
All'interno degli impianti di produzione di energia elettrica esistono una serie di gas infiammabili e altri rischi per la sicurezza. L'idrogeno gassoso viene utilizzato dai generatori come refrigerante per evitare il surriscaldamento delle turbine. Se l'idrogeno fuoriesce dai refrigeratori, dagli essiccatori o dai filtri, si crea il rischio di incendio o esplosione. Se non si utilizza l'idrogeno come refrigerante, i macchinari possono surriscaldarsi e causare danni ingenti. L'idrogeno viene utilizzato anche come refrigerante nelle sale batterie al piombo e, se si accumula, può rappresentare un pericolo di combustione. Nelle centrali elettriche a carbone è necessario il monitoraggio poiché la polvere di carbone è altamente infiammabile e può accumularsi nei trasportatori del carbone. Oltre al monitoraggio delle perdite di gas combustibile, è fondamentale disporre di prodotti di rilevamento delle fiamme precisi e affidabili per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle strutture. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 garantiscono un rilevamento rapido e affidabile della fiamma anche su lunghe distanze e in condizioni difficili.