La tecnologia a ultrasuoni clamp-on aumenta l'efficienza
Le centrali di cogenerazione consentono un uso più efficiente del combustibile o del calore, caratteristica fondamentale in tempi di transizione energetica. Nel processo di cogenerazione il calore proveniente dal processo di generazione di elettricità viene utilizzato in modo produttivo e non viene semplicemente sprecato. Gli impianti CHP possono utilizzare gas naturale per una produzione diversificata dell'energia, con il vantaggio di emissioni di CO2 ridotte. La turbina a gas dell'impianto è al centro delle operazioni e deve essere continuamente monitorata dai misuratori di portata che, nel caso dell'impiego di dispositivi meccanici, possono comportare il problema di una manutenzione frequente che interrompe la produzione. È necessaria una soluzione di misura in grado di fornire dati affidabili sulla portata massica di gas naturale, consentire un controllo ottimale della turbina e ridurre le interruzioni della produzione dovuti alla manutenzione.