Misurazione del livello nei bacini delle torri di raffreddamento

Misurazione continua e accurata del livello per l'industria energetica

Level Measurement in Cooling Tower Basins

Mantenere il livello dell'acqua costante per una circolazione efficiente

L'acqua di circolazione proveniente dalla torre di raffreddamento viene utilizzata per raffreddare il vapore di condensazione proveniente dalle turbine. Dopo aver assorbito calore nel condensatore, viene raffreddata per evaporazione mentre scende attraverso la torre di raffreddamento. Le difficoltà possono includere l'ostruzione del bacino a causa dei detriti trasportati dal vento, la presenza di schiuma a seconda dei prodotti chimici utilizzati e problemi causati dall'acqua che gocciola sul dispositivo di livello. È importante mantenere un livello d'acqua costante nel bacino della torre di raffreddamento per garantire un ricircolo efficiente verso il condensatore. Ciò può essere ottenuto tramite un trasmettitore di livello a onda guidata o a radar senza contatto, che garantirà una misurazione affidabile e precisa. In genere, i trasmettitori possono essere montati con una staffa che sostiene il dispositivo sopra il bacino della torre di raffreddamento per semplificare l'installazione.