Misura di livello in applicazioni con vapore saturo

Misura di livello robusta, sicura e affidabile nei sistemi a vapore industriali e di potenza

Level Measurement in Saturated Steam Applications

Evita condizioni di livello non sicure con la tecnologia Dynamic Vapor Compensation

Le condizioni all'interno di una caldaia o di un bacino di vapore sono estreme, con pressioni e temperature elevate. Un controllo del livello non accurato causato dal vapore saturo può provocare danni alla caldaia, alla turbina e ad altre parti del processo. In alcuni casi, un livello di acqua nella caldaia che scende al di sotto del punto specificato può portare all'esplosione e allo svuotamento della caldaia. L'installazione del trasmettitore di livello radar a onda guidata Rosemount™ 5300 con Dynamic Vapor Compensation (DVC) in queste applicazioni garantisce una maggiore sicurezza del processo. La Dynamic Vapor Compensation funziona utilizzando un bersaglio a una distanza prefissata. In base alla posizione nota in cui dovrebbe trovarsi l'impulso del riflettore in assenza di vapore, viene calcolata la distanza tra il bersaglio e il punto di riflessione apparente. Questo metodo compensa l'attenuazione nello spazio di vapore in condizioni di vapore saturo, offrendo una misura accurata e affidabile in condizioni estreme e una maggiore sicurezza.