Utilizzo di un misuratore di portata, di uno strumento di misurazione della purezza dell'idrogeno e di un analizzatore di purezza per la misurazione fiscale dell'idrogeno
La domanda globale di energia sostenibile e la riduzione delle emissioni stanno accelerando la transizione dell'approvvigionamento energetico dai combustibili fossili all'energia a zero emissioni di carbonio. Poiché l'idrogeno brucia in modo pulito, le aziende di gas naturale stanno miscelando l'idrogeno nelle condutture per ridurre le emissioni di carbonio. In uno skid di miscelazione dell'idrogeno, l'idrogeno gassoso puro viene miscelato con gas naturale attraverso un processo di iniezione. Il contenuto energetico del gas miscelato può variare a seconda della quantità e della purezza dell'idrogeno aggiunto. La misurazione dell'idrogeno miscelato è un punto di misurazione fondamentale per mantenere un contenuto energetico costante per gli utenti a valle. I misuratori di portata Micro Motion™ ELITE™ Coriolis garantiscono un'elevata precisione di massa della quantità di idrogeno iniettata nella conduttura, mentre uno strumento di misurazione della purezza dell'idrogeno e un analizzatore di purezza identificano il contenuto energetico del gas. I misuratori di portata Micro Motion™ ELITE™ Coriolis vengono utilizzati con successo nella misurazione fiscale dell'idrogeno e sono presenti in numerose applicazioni di trasferimento fiscale dell'idrogeno, come la miscelazione del gas naturale.