Monitoraggio della condotta forzata

Misurazioni della portata delle condotte forzate di impianti idroelettrici per il monitoraggio di perdite e tubi esplosi

Penstock monitoring

Monitoraggio della portata della condotta forzata dell'impianto idroelettrico per rilevare perdite e tubi esplosi

Un complesso di centrali idroelettriche svolge un ruolo fondamentale all'interno dei servizi di pubblica utilità di una grande città tedesca, offrendo capacità di black start e stoccaggio di energia, fondamentali per bilanciare le fluttuazioni nell'approvvigionamento di energia rinnovabile. Per salvaguardare gli impianti a valle da potenziali rischi di inondazione dovuti a danni alla condotta forzata, è stata richiesta una soluzione moderna per la misurazione della portata. Era importante che fossero evitate interruzioni delle attività e che fosse garantita l'integrità della tubazione.