Misurazione della portata affidabile in applicazioni di purificazione

Mantieni l'affidabilità nelle misure critiche dell'acqua quando i livelli di conduttività variano

Reliable Flow Measurement in Purified Applications

Migliora la stabilità delle misure in sistemi idrici complessi ad alta purezza

Mantenere una misurazione accurata della portata in sistemi di acqua ad alta purezza può essere difficile quando la conduttività del fluido si avvicina ai limiti delle tecnologie di misurazione convenzionali. Applicazioni come l'acqua di alimentazione delle caldaie, il ritorno della condensa e l'acqua demineralizzata spesso presentano una conduttività bassa o variabile, creando segnali di flusso più deboli che sono più vulnerabili ai disturbi elettrici e ai disturbi di processo. Il risultato può essere letture instabili, maggiori sforzi per la risoluzione dei problemi e una minore fiducia nei dati di processo.

 

I misuratori di portata magnetici Rosemount sono progettati per fornire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in cui la stabilità della misura è fondamentale. La tecnologia avanzata di elaborazione del segnale aiuta a mantenere l'integrità della misura anche quando i livelli di conduttività fluttuano, consentendo agli operatori di ottenere dati di portata più coerenti e affidabili. Grazie al miglioramento dell'affidabilità delle misurazioni nei sistemi ad alta purezza dell'acqua, le strutture possono mantenere meglio il controllo di processo, supportare l'efficienza operativa e ridurre l'incertezza nelle operazioni critiche di produzione di energia. Che si tratti di monitorare l'acqua di alimentazione della caldaia, il ritorno della condensa o l'acqua demineralizzata, i misuratori di portata magnetici Rosemount forniscono misure di portata affidabili quando le condizioni di processo diventano più difficili.