Misura di portata in unità di alchilazione di acido fluoridrico (HF)

La misura affidabile della portata in unità di alchilazione HF riduce i punti di perdita

Piles of wood in front of paper factory

Migliorare significativamente la sicurezza e la fiducia del punto di misurazione

L'industria di raffinazione del petrolio ha una maggiore enfasi sulla sicurezza dell'uso di HF a causa della natura altamente pericolosa e corrosiva. Se accidentalmente rilasciato, può formare una nube di vapore. L'American Petroleum Institute (API) ha stabilito una guida per le operazioni sicure delle unità di alchilazione con HF che comprendono la riduzione al minimo dei punti di perdita dai collegamenti filettati. Le tenute dell'indicatore di portata Rosemount Vortex nel processo e il corpo dell'indicatore completamente saldato consentono la manutenzione online e la verifica del sensore. Questo design elimina completamente la necessità di linee di bypass e aumenta la sicurezza del personale eliminando potenziali punti di perdita e possibili danni dovuti alla corrosione.