Rilevamento delle fiamme nelle strutture di gestione dei rifiuti

Massima sicurezza per le persone grazie al rilevamento rapido e affidabile delle fiamme

Flame Detection in Waste Management Facilities

Monitoraggio e rilevamento rapido degli incendi

Il rischio di incendi nei siti di gestione dei rifiuti è costante, poiché molti tipi di rifiuti sono facilmente combustibili. Molteplici aree all'interno e attorno agli impianti di gestione dei rifiuti presentano questi rischi, tra cui le aree di scarico e separazione dei rifiuti, le aree di stoccaggio (sia in superficie che sotterranee), i separatori, i miscelatori per la lavorazione dei rifiuti e gli inceneritori. ​ I sistemi di rilevamento e soppressione delle fiamme devono essere in grado di rilevare e sopprimere rapidamente gli incendi, per garantire la sicurezza del personale, nonché prevenire e ridurre al minimo l'impatto ambientale. I rilevatori di fiamma Rosemount™ 975 monitorano costantemente e rilevano rapidamente gli incendi con tempi di risposta ultra rapidi, pari ad appena 20 millisecondi.